ASIO-8SI-1SO-S
Numéro d'article:103006544
Archives

Description produit
- 8 Entrées de sécurité, 2 canaux intégré
- Conviennent pour les contacts sans potentiel (Contact de rupture / Contact de rupture
- convient pour les sorties OSSD des dispositifs de commutation de sécurité
- 1 Sortie de sécurité, 2 canaux intégré
- 1 circuit de validation avec sortie statique 24 VCC / 0,7 A
- Le module utilise uniquement les adresses AS-i requises pour les E/S utilisées
- Carte de mémoire intégrée pour un simple remplacement du module
- Etanchéité IP20
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitASIO-8SI-1SO-S
Référence d’article (n° de commande)103006544
EAN (European Article Number)4030661441511
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut240g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/09/2026 18:28