ASLT-200
Numéro d'article:103001344
Archives

Description produit
- Fonction diagnostique intégrée
- LED diagnostique verte: U-AS-i > 26,0 V
- LED diagnostique jaune: U-AS-i > 18,5 V - Terminaison de bus AS-i dans le boîtier pour montage sur site, Etanchéité IP65
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitASLT-200
Référence d’article (n° de commande)103001344
EAN (European Article Number)4030661425597
eCl@ss number, version 12.027-14-31-13
eCl@ss number, version 11.027-14-31-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-14-31-90
ETIM number, version 7.0EC000757
ETIM number, version 6.0EC000757
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Poids brut42g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/10/2026 21:12