ASM E2-R2/R2
Numéro d'article:101176991
Archives

Description produit
- Moniteur de sécurité pour 1 circuit(s) AS-i, 48 Composants
- Commande 2 circuits d'autorisation
- 2 autorisation(s)n avec chaque fois 2 contacts à relais 24 V / 1 A DC
et 230 V / 3 A AC intégrés - Interface diagnostique: RS 232 via RJ-45
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitASM E2-R2/R2
Référence d’article (n° de commande)101176991
EAN (European Article Number)4030661307626
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut410g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/11/2026 19:57