ASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Numéro d'article:101206151
Archives

Description produit
- asimon G2 3.x
- Le logiciel asimon est un outil utilisé pour la configuration et la mise en oeuvre des Contrôleurs de sécurité AS-Interface.
Exemple de commande
Désignation de type du produitASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Référence d’article (n° de commande)101206151
EAN (European Article Number)4030661380308
eCl@ss number, version 12.027-24-25-01
eCl@ss number, version 11.027-24-25-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-25-01
ETIM number, version 7.0EC000809
ETIM number, version 6.0EC000809
Caractéristiques globales
Poids brut25g
Données électriques - spécification AS-interface
Version AS-i 3.x
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonLogiciel asimon: logiciel de configuration et de diagnostic avec documentation en ligne sur CD-ROM
Remarque
Remarque (en général)Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans asimon: 1. Configuration des différents composants de sécurité 2. Sélection du type de réarmement 3. Configuration des fonctions logiques (ET, OU, RS Flip-Flops) 4. Configuration du contrôle des contactePour relier les différents esclaves AS-Interface SaW, une bibliothèque de symboles, triée selon les modules, ainsi que des blocs logiques sont implémentés dans le contrôleur de sécurité. Pour configurer l'application de sécurité, la fonction sélectionnée
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/10/2026 14:34