ASMM-1M-PB-R2R2
Archives
Numéro d'article:103001346


Description produit
- 1 Interface AS maître intégré
- Passerelle pour bus de terrain: PROFIBUS DP
- Moniteur de sécurité intégré pour 2 circuits AS-i, 256 Composants
- Désaccouplement de l'unité d'alimentation AS-i 4 A intégré; pour fonctionnement avec unité d'alimentation standard et AS-i Power24
- Interface diagnostique: Ethernet RJ-45
- Commande jusqu'à 16 circuits d'autorisation,- 2 autorisations avec chaque fois 2 contacts à relais 30 V / 3 A AC/DC intégrés