ASOM-1SO-R2
Numéro d'article:103001349
Archives

Description produit
- Module de sortie de sécurité avec esclave diagnostique
- Esclave diagnostique (A/B) intégré
- 1 Entrée EDM intégré, alimentation par AS-i
- 3 entrées libres intégrées, alimentation par AS-i - Sortie de sécurité avec 1 boucle de retour intégré
- 1 autorisation(s) avec 2 contacts à relais 30 V / 3 A DC et 230 V / 3 A AC - Montage sur rails DIN, Etanchéité IP20
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitASOM-1SO-R2
Référence d’article (n° de commande)103001349
EAN (European Article Number)4030661425542
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut232g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/09/2026 01:58