ASPS-1800
Numéro d'article:103001631
Archives

Description produit
- 105 … 250 VCA, Large plage de tension d'entrée
- 1,8 A / 40°C et 1,0 A / 55°C
- Montage sur rails DIN, Etanchéité IP20
- Interface AS Alimentation
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitASPS-1800
Référence d’article (n° de commande)103001631
EAN (European Article Number)4030661425658
eCl@ss number, version 12.027-24-26-11
eCl@ss number, version 11.027-24-26-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-26-11
ETIM number, version 7.0EC002583
ETIM number, version 6.0EC002583
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut215g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/09/2026 01:51