ASPS-8000
Numéro d'article:103001633
Archives

Description produit
- 115 VCA ou 230 VCA, commutable
- 8,0 A / 55°C
- Montage sur rails DIN, Etanchéité IP20
- Interface AS Alimentation
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitASPS-8000
Référence d’article (n° de commande)103001633
EAN (European Article Number)4030661425672
eCl@ss number, version 12.027-24-26-11
eCl@ss number, version 11.027-24-26-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-26-11
ETIM number, version 7.0EC002583
ETIM number, version 6.0EC002583
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut1.289g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/10/2026 16:19