ASSB-2P-FKB-V1
Numéro d'article:103001620

Description produit
- pont 2 pôles
- 28 mm x 41 mm x 22 mm
- Etanchéité IP67
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitASSB-2P-FKB-V1
Référence d’article (n° de commande)103001620
EAN (European Article Number)4030661425733
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Poids brut40g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de pôles2
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementpont
Données mécaniques - Dimensions
Largeur28mm
Hauteur41mm
Profondeur22mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/07/2026 21:35