Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Passerelles de sécurité
  2. ASSG-2M-PB
Archives
ASSG-2M-PB

ASSG-2M-PB

  • 2 Interface AS maître intégré
  • Passerelle pour bus de terrain: PROFIBUS DP avec PROFIsafe
  • en option moniteur de sécurité pour 2 circuits AS-i, 256 Composants
  • 2-fois désaccouplement pour unité d'alimentation AS-i avec 2 x 4 A intégré; 1 unités d'alimentation pour 2 circuits AS-i possibles
  • Interface diagnostique: Ethernet RJ-45; Web-Server intégré
  • Commande jusqu'à 64 circuits d'autorisation,
    - 2 autorisations avec contacts à relais 30 V / 3 A AC/DC intégrés
    - 2 autorisations avec sorties de sécurité électroniques 30 V / 0,5 A DC intégrées
1 Produits
Archives
ASSG-2M-PB-RRSS

ASSG-2M-PB-RRSS

No. article: 103001351

Passerelle de sécurité AS-i

1 résultats trouvés