ASSM-2A-HTL
Numéro d'article:103001353
Archives

Description produit
- Contrôleur de vitesse de sécurité pour 2 essieux
- possibilité de raccordement pour HTL et générateur 24 V
- Fonction de sécurité intégrée par essieu - Arrêt sûr - Vitesse de rotation de sécurité - Direction de rotation de sécurité "droite" - Direction de rotation de sécurité "gauche"
- Max. 4 adresses de sécurité par essieu
- Différentes fonctions de surveillance peuvent être combinées dans une adresse de sécurité
- Montage sur rails DIN, Etanchéité IP20
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitASSM-2A-HTL
Référence d’article (n° de commande)103001353
EAN (European Article Number)4030661425580
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut197g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/07/2026 03:49