AST LC ST-AS
Numéro d'article:101182561
Archives

Description produit
- Raccordement AS-i, connecteur M12, 4 pôles
- NOTE: plus disponible!
- Module d'entrée pour 2 sorties transistor PNP surveillées pour rideaux lumineux et barrières immatérielles de sécurité
- Boîtier plastique
- Indication d’états et LED AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Durée de vie élevée
- Interface AS-Interface intégrée
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitAST LC ST-AS
Référence d’article (n° de commande)101182561
EAN (European Article Number)4030661317649
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Raccordement (électrique)Raccordement AS-i: Connecteur M12, 4 pôles
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Temps de réaction, max.20ms
Poids brut185g
Données générales - Caractéristiques
Détection des courts-circuits transversauxOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de câbles de raccordement2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH1,74 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur28mm
Hauteur du capteur86,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +85 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Consommation50mA
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
Données électriques - spécification AS-interface
Version AS-i V 2.1
Profile AS-i S-0.B.F.E
AS-i, code ES0x7
AS-i, code ID0xB
AS-i, code ID 10xF
AS-i, code ID 20xE
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0 ... P3Sans fonction
Bits de paramètres AS-i, P3Autorisation canal 1 + 2
Remarque (Bits de paramétres AS-i)Régler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)(1) LED verte: tension d'alimentation(2) LED rouge: erreur de communication(3) LED jaune: état d'autorisation OSSD 1/2
Affectation des broches
ConnecteurST1 connecteur male / alimentation en tension pour Barrières immatérielles/rideaux lumineux de sécurité
Broche 124 VDC
Broche 2n.c.
Broche 3GND
Broche 4n.c.
Broche 5FE (terre fonctionnelle)
ConnecteurST2 connecteur femelle / Barrières immatérielles/rideaux lumineux de sécurité
Broche 1+ 24 VDC
Broche 2OSSD 1
Broche 3GND
Broche 4OSSD 2
Broche 5FE (terre fonctionnelle)
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)L’exemple de câblage montre un dispositif de sécurité immatériel (ESPE) de la série SLC/SLG 420 avec un module d’entrée de sécurité AST LC ST-AS (Opto-Tube) pour l’intégration dans un système AS-i Safety at Work.L’Opto-Tube est raccordé au réseau AS-i de la même manière que les autres participants AS-i, c’est-à-dire via le connecteur M12 (ST). Une adresse individuelle (1 - 31) doit être attribuée préalablement au module.L’Opto-Tube peut être raccordé directement au module récepteur de l’ESPE (ST2). Le module récepteur est alimenté en 24 VDC via la connecteur (ST1).Le module émetteur de l’ESPE doit être câblé séparément. Se référer à la documentation SLC/SLG (signal de test).
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/07/2026 11:54