AST02 ST-AS6
Numéro d'article:101176296
Archives

Description produit
- Module d'entrée avec connecteur M12
- Pour les capteurs avec NC / NC combinaison
- Raccordement AS-i, Connecteur multibroches M12, 6 pôles
- Raccordement du capteur, Câble de raccordement 2 m
- Alimentation de l’électro-aimant 24 VCC (Aux)
- Commande de l’électroélectro-aimant via une sortie AS-Interface
- NOTE: plus disponible!
- Module d'entrée pour 2 entrées sûres pour contacts mécaniques
- Boîtier plastique
- Indication d’états et LED AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Durée de vie élevée
- Interface AS-Interface intégrée
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitAST02 ST-AS6
Référence d’article (n° de commande)101176296
EAN (European Article Number)4030661308777
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Raccordement (électrique)Raccordement AS-i: Connecteur M12, 4 pôlesRaccordement du capteur: Câble 6 pôles
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut115g
Données générales - Caractéristiques
Détection des courts-circuits transversauxOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre d'entrées pour contact NF2
Nombre de câbles de raccordement1
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordement1 contacts NF / 1 contacts NF
Nombre de conducteurs de câble6
Section des conducteurs0,23mm²
Section des conducteurs23AWG
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur28mm
Hauteur du capteur86,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Consommation50mA
Consommation électrique, max.500mA
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
Données électriques - spécification AS-interface
Version AS-i V 2.1
Profile AS-i S-7.B.F.E
AS-i, code ES0x7
AS-i, code ID0xB
AS-i, code ID 10xF
AS-i, code ID 20xE
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0Commande de la bobine
Sorties AS-i, DO 1Sans fonction
Sorties AS-i, DO 2Sans fonction
Sorties AS-i, DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0 ... P3Sans fonction
Remarque (Bits de paramétres AS-i)FID: défaut périphérieRégler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)(1) LED verte: tension d'alimentation(2) LED rouge: erreur de communication(3) LED jaune: état d'autorisation
Affectation des broches
ConnecteurRaccordement AS-i
Broche 1AS-i +
Broche 2(Aux -)
Broche 3AS-Interface -
Broche 4(Aux +)
ConnecteurRaccordement du capteur
Broche 1brun - contact NF
Broche 2bleu - contact NF
Broche 3blanc - contact NF
Broche 4noir - contact NF
Broche 5rouge - aimant (+) ARRET
Broche 6gris - aimant GND
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/11/2026 00:13