AST11 ST-AS2
Numéro d'article:101176302
Archives

Description produit
- Module d'entrée avec connecteur M12
- Pour les capteurs avec NC / NO combinaison
- Raccordement du capteur, Câble de raccordement 2 m
- Raccordement AS-i, connecteur M12, 4 pôles
- NOTE: plus disponible!
- Module d'entrée pour 2 entrées sûres pour contacts mécaniques
- Boîtier plastique
- Indication d’états et LED AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Durée de vie élevée
- Interface AS-Interface intégrée
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitAST11 ST-AS2
Référence d’article (n° de commande)101176302
EAN (European Article Number)4030661308869
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Raccordement (électrique)Raccordement AS-i: Connecteur M12, 4 pôlesRaccordement du capteur: Câble 2 x 2 pôles
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut120g
Données générales - Caractéristiques
Détection des courts-circuits transversauxOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre d'entrées pour contact NF1
Nombre d'entrées pour contact NO1
Nombre de câbles de raccordement2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordement1 contacts NO / 1 contact NF
Nombre de conducteurs de câble4
Section des conducteurs0,23mm²
Section des conducteurs23AWG
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur28mm
Hauteur du capteur86,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-30 ... +85 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Consommation50mA
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
Données électriques - spécification AS-interface
Version AS-i V 2.1
Profile AS-i S-7.B.F.E
AS-i, code ES0x7
AS-i, code ID0xB
AS-i, code ID 10xF
AS-i, code ID 20xE
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0 ... P3Sans fonction
Remarque (Bits de paramétres AS-i)FID: défaut périphérieRégler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)(1) LED verte: tension d'alimentation(2) LED rouge: erreur de communication(3) LED jaune: état d'autorisation
Affectation des broches
ConnecteurRaccordement AS-i
Broche 1AS-i +
Broche 2n.c.
Broche 3AS-Interface -
Broche 4n.c.
ConnecteurRaccordement du capteur
Broche 1câble de raccordement (1) brun - contact NF/contact NO
Broche 2câble de raccordement (1) bleu - contact NF/contact NO
Broche 3câble de raccordement (2) brun - contact NF
Broche 4câble de raccordement (2) bleu - contact NF
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/10/2026 16:22