AV20LX11.5U-GB215
Numéro d'article:103016458

Description produit
- Version avec ouverture à gauche
- Boîtier plastique
- Protection contre les défauts de fermeture
- pour portes à 1 battants
- homologué pour emploi dans les ascenseurs de passagers
- Déverrouillage manuel par clef trois pans M5
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAV20LX11.5U-GB215
Référence d’article (n° de commande)103016458
EAN (European Article Number)4030661508467
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 81-20EN 81-50
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du pêne de verrouillageLaiton
Poids brut642g
Données générales - Caractéristiques
déverrouillage manuelOui
Avec protection contre les défauts de fermeture Oui
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de battants de porte1
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Nombre de contacts de sécurité1
Données mécaniques
ActionneurLanguette
Alignement/orientationVersion avec ouverture à gauche
Fixationavec deux trous de fixation M8 en bas, horizontale au pêne de verrouillageavec deux trous oblongs de 9 x 11 mm à l'arrière
Aimant permanentAimant oxyde céramique avec force coercitive élevée
Données mécaniques – technique de connexion
Type of electrical connectionBornes à vis
Entrée de câblesans presse-étoupe
Section du câble, min.1 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Largeur165mm
Hauteur80mm
Profondeur37mm
Diamètre du pêne d'interverrouillage18mm
Dimension X de la pêne de verrouillage11,5mm
Remarque (dimension X de la pêne de verrouillage)La longueur totale du pêne est le résultat de la profondeur d'insertion du pêne dans le vantail de la porte prescrite à 21 mm et de la dimension X. La dimension X représente la distance entre le côté inférieur de la serrure et la partie supérieure de la p
Dimension d'encastrement148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP54
Ambient temperature-15 ... +70 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 VAC
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Rated operating voltage230VAC
Tension de service assignée200VDC
Courant permanent2.000mA
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Remarque (elément de commutation)avec double rupturePonts de contact isolés galvaniquement
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Switching elementNC contact, NO contact
Remarque
Remarque (en général)The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.
Remarque (déverrouillage manuel)Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/08/2026 04:52