AZ 13 KD
Numéro d'article:101060277

Description produit
- Entrée de conducteur simple avec Entonnoir de raccordement
- 1 câble par broche
- Actionnement côté couvercle
- Boîtier plastique
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- 2 sens de manœuvre
- Etanchéité IP20
- Couvercle et boîtier inséparables
- Boîtier avec trous oblongs
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- Entrée de câble latérale et en bas
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ 13 KD
Référence d’article (n° de commande)101060277
EAN (European Article Number)4030661040295
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 81-20EN 81-50
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du couvercleThermoplastique, auto-extinguible
Poids brut33g
Données générales - Caractéristiques
Utilisable pour ascenseursOui
Nombre de contacts de sécurité1
Données mécaniques
Plan d'actionnementcôté couvercle
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Course totale7mm
Force d'actionnement, env.1,6N
Force d'ouverture forcée, min.10N
Remarque (force d'ouverture forcée)par contact à ouverture
FixationBoîtier avec trous oblongs
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câbleEntrée pour conducteur individuel avec cône de raccordement
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
remarqueM4, avec plaque de serrage à ouverture automatique
Données mécaniques - Dimensions
Largeur44mm
Hauteur55mm
Profondeur19mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP20
Température ambiante-30 ... +70 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-13200VDC
Catégorie d'utilisation DC-132A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationContact à pression directe avec friction
Matériau des contacts, électriquesCu-Rivets argentés
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/10/2026 08:16