AZ 15 ZVK-M16-1637
Numéro d'article:101174325


Description produit
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Codage universel
- Grande chambre de raccordement
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
- Insensible à l'encrassement