AZ 16-03ZVK-M16
Numéro d'article:101155113

Description produit
- 3 entrées de câble M 16 x 1.5
- Grande chambre de raccordement
- Boîtier plastique
- Double isolation
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codage universel
- Durée de vie élevée
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ 16-03ZVK-M16
Référence d’article (n° de commande)101155113
EAN (European Article Number)4030661175317
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULusTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut120g
Données générales - Caractéristiques
Force d'éjectionOui
Nombre de directions d'approche3
Nombre de contacts de sécurité3
Nombre de passages de câble3
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
RemarqueDurée de vie électrique sur demande
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Position du passe-câbleon the floor side, left and right
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
course d'ouverture forcée8mm
Force d'ouverture par contact NF, minimum10N
Force d'ouverture forcée, min.30N
Vitesse d'attaque, max.2m/s
FixationTrous oblongs pour ajustage précisTrous ronds
Exécution des vis de fixation2x M5
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble3 x M16 x 1,5
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à plusieurs filsRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Tool for the connectionSL / PZ 2
Strip length6mm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur52mm
Hauteur du capteur90mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-30 ... +80 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit1.000A
Elément de commutation3 contacts NF
Principe de commutationAction dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
Fréquence max. de commutation4.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/09/2026 20:51