AZ 16-STS30-06
Numéro d'article:101176956

Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ 16-STS30-06
Référence d’article (n° de commande)101176956
EAN (European Article Number)4030661307503
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Matériau du actionneurAcier inoxydable (V2A)
Poids brut1.890g
Données générales - Caractéristiques
poignée antipaniqueOui
Données mécaniques
Charnière de porteGauche
Mécanisme montéÀ l'extérieur
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonAvec poignée antipanique
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Actionneur y compris la plaque de montage
Inclus dans la livraison du matériel de montage16x Vis
Remarque
Remarque (en général)Pour les actionneurs montés à l'intérieur, il faut utiliser la plaque de montage MP TG-01 pour fixer la poignée au profilé.
Remarque - Plan d'encombrement
remarqueLes dessins cotés sont toujours représentés, vue vers l'interrupteur
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/10/2026 00:17