Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. AZ 16ZI-B1
  2. AZ 16ZI-B1
AZ 16ZI-B1

AZ 16ZI-B1

  • Boîtier plastique
  • Codage individuel
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Durée de vie élevée
  • Double isolation
  • Grande chambre de raccordement
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Insensible à l'encrassement
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
5 Produits
AZ16-12ZI-B1-M16

AZ16-12ZI-B1-M16

No. article: 161150050

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

AZ16-12ZI-B1-M20

AZ16-12ZI-B1-M20

No. article: 161150623

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

AZ16-03ZI-B1-M20

AZ16-03ZI-B1-M20

No. article: 161150637

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

AZ 16-03ZIB1-M16

AZ 16-03ZIB1-M16

No. article: 161150055

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

AZ 16-12ZI-B1 -M16-1637

AZ 16-12ZI-B1 -M16-1637

No. article: 101214652

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

5 résultats trouvés