Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. AZ 16ZI-B1 - 2177 AVEC GUIDE D'ENTRÉE
  2. AZ 16ZI-B1 - 2177 AVEC GUIDE D'ENTRÉE
AZ 16ZI-B1 - 2177 AVEC GUIDE D'ENTRÉE

AZ 16ZI-B1 - 2177 AVEC GUIDE D'ENTRÉE

  • Boîtier plastique
  • Codage individuel
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Durée de vie élevée
  • Double isolation
  • Grande chambre de raccordement
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Insensible à l'encrassement
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
  • Pour des protecteurs légers, mal guidés
1 Produits
AZ 16-03ZIB1-M16-2177

AZ 16-03ZIB1-M16-2177

No. article: 101150059

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

1 résultats trouvés