AZ 17-11ZI B5
Numéro d'article:101122853

Description produit
- presse-étoupe M16
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- forme compacte
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Obturateur - cache entrée compris dans la livraison
- 8 sens de manœuvre
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ 17-11ZI B5
Référence d’article (n° de commande)101122853
EAN (European Article Number)4030661049724
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Homologations - Règlementations
CertificatscULusIFA
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119haut
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du actionneurAcier inoxydable
Poids brut100g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de directions d'approche2
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité1
Nombre de passages de câble1
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
RemarqueDurée de vie électrique sur demande
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Remarquepour 10% de charge de contact ohmique
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
force de maintien5N
course d'ouverture forcée11mm
Force d'ouverture par contact NF, minimum17N
Vitesse d'attaque, max.2m/s
FixationVis
Exécution des vis de fixation2x M4
Couple de serrage des vis de fixation du couvercle du boîtier, minimum0,7Nm
Couple de serrage maximal des vis de fixation du couvercle du boîtier1Nm
RemarqueTorx T10
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câbleM16 x 1.5
Type de raccordementTechnique de percement d'isolant (IDC)
Section de câble autorisée, min.4mm
Section de câble autorisée, max.8mm
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.1 mm²
Type de câble admissibleFlexible
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur30mm
Hauteur du capteur85mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Température de stockage et de transport-30 ... +85 °C
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit1.000A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Remarque (elément de commutation)avec double rupture
Principe de commutationAction dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
Fréquence max. de commutation2.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonSlot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Remarque
Remarque (en général)L'actionneur ne peut pas être livré séparément.Les bornes à percement d'isolant permettent un raccordement simple de câbles flexibles sans devoir utiliser des embouts de câble.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/08/2026 09:16