AZ 19 K
Numéro d'article:101150802
Archives

Description produit
- Entrée de conducteur simple avec Entonnoir de raccordement
- 1 Plan d'actionnement
- 1 câble par broche
- Boîtier plastique
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- 2 sens de manœuvre
- Etanchéité IP10
- Couvercle et boîtier inséparables
- Boîtier avec trous oblongs
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- vis de fixation M4 imperdable/indémontable
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitAZ 19 K
Référence d’article (n° de commande)101150802
EAN (European Article Number)4030661159140
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 81-20EN 81-50
Matériau du boîtierUltramid renforcée de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du couvercleUltramid renforcée de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut40g
Données générales - Caractéristiques
Utilisable pour ascenseursOui
Nombre de contacts de sécurité1
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Course totale8mm
Force d'actionnement2N
Force d'ouverture forcée, min.10N
FixationBoîtier avec trous oblongs
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à ressort, WAGO Cage-Clamp
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Largeur50mm
Hauteur40mm
Profondeur20mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP10
Température ambiante-30 ... +70 °C
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-13200VDC
Catégorie d'utilisation DC-132A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationContact à pression directe avec friction
Matériau des contacts, électriquesCu-Rivets argentés
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/11/2026 20:00