AZ 3350-03ZK-U90
Numéro d'article:101177387
Archives

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Tête d'actionnement tournée de 90°
- Boîtier métallique
- Poignée avec maintien en fin de course
- Durée de vie élevée
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ 3350-03ZK-U90
Référence d’article (n° de commande)101177387
EAN (European Article Number)4030661308241
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Information supplémentaire (données de commande)Pour commander, sélectionner d'abord l'interrupteur de sécurité désiré, puis la poignée de sécurité
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut230g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de directions d'approche1
Nombre de contacts de sécurité3
Nombre de passages de câble1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Charnière de porteGauche
Force de cisaillement15.000N
course d'ouverture forcée10,7mm
Force d'ouverture par contact NF, minimum5N
Vitesse d'attaque, max.0,2m/s
FixationVis
Actuator rotation90°
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M20
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à plusieurs filsRigide, à un seul fil
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur38mm
Largeur du capteur40,5mm
Hauteur du capteur114mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit1.000A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.200/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)AZ 3350-STS30-02AZ 3350-STS30-04AZ 3350-STS30-05AZ 3350-STS30-07
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/07/2026 14:15