AZ 3350-STS30-06
Numéro d'article:101176980

Description produit
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ 3350-STS30-06
Référence d’article (n° de commande)101176980
EAN (European Article Number)4030661307602
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium
Matériau de la plaque de fixationsteel
Poids brut1.925g
Données générales - Caractéristiques
poignée antipaniqueOui
Données mécaniques
Charnière de porteGauche
Force de cisaillement15.000N
Mécanisme montéÀ l'extérieur
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonThe door latch is not included in the scope of delivery
Remarque - Plan d'encombrement
remarqueLes dessins cotés sont toujours représentés, vue vers l'interrupteur
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/10/2026 06:15