AZ 355-03ZK
Numéro d'article:101159136
Archives

Description produit
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Durée de vie élevée
- Codage universel
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
- Montage à plat possible
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitAZ 355-03ZK
Référence d’article (n° de commande)101159136
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut280g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts de sécurité3
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
force de maintien5N
course d'ouverture forcée10,7mm
Force d'ouverture forcée, min.5N
Remarque (force d'ouverture forcée)par contact à ouverture
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur38mm
Largeur du capteur66,7mm
Hauteur du capteur114mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +65 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Remarque
Remarque (en général)8 plans d'actionnement sont possibles en retournant la tête de 4 x 90°. Utiliser un tournevis Torx T10. La tête d'actionnement ne se sépare pas après démontage des vis, par conséquent l'interrupteur ne peut pas être fraudé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/10/2026 03:30