AZ08K
Numéro d'article:101183494

Description produit
- Entrée de conducteur simple (1 câble par broche)
- Boîtier plastique
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- 1 Plan d'actionnement
- Etanchéité IP20
- Couvercle et boîtier inséparables
- Boîtier avec trous oblongs
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ08K
Référence d’article (n° de commande)101183494
EAN (European Article Number)4030661332710
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Homologations - Règlementations
CertificatsTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 81
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut27g
Données générales - Caractéristiques
Utilisable pour ascenseursOui
Nombre de contacts de sécurité1
Données mécaniques
Plan d'actionnement1
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Course totale5mm
Force d'actionnement, env.2N
FixationBoîtier avec trous oblongs
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câbleEntrée pour conducteur individuel avec cône de raccordement
Type de raccordementRaccord fileté M 3
Section du câble, min.0,75 mm²
Section du câble, max.2,5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Largeur73,5mm
Hauteur27mm
Profondeur21,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP20
Température ambiante-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-13200VDC
Catégorie d'utilisation DC-132A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationContact à pression directe avec friction
Matériau des contacts, électriquesCu-Rivets argentés
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/11/2026 20:27