Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. AZ201
  2. AZ201
AZ201

AZ201

  • Boîtier plastique
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • Câblage en série autosurveillé
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Diagnostic intelligent
4 Produits
AZ201CC-T-1P2P

AZ201CC-T-1P2P

No. article: 103015814

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

AZ201SK-T-1P2P

AZ201SK-T-1P2P

No. article: 103015815

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

AZ201ST2-T-1P2P

AZ201ST2-T-1P2P

No. article: 103015816

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

No. article: 103041827

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

4 résultats trouvés