AZ300-I2-ST-1P2P
Numéro d'article:103001466
Archives

Description produit
- Codage individuel pour apprentissage multiple avec technologie RFID
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- Connecteur M12, 8 pôles
- Sortie diagnostic "OUT"
- Codage individuel
- convient pour montage aux profilés
- Boîtier plastique
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- 3 sens d'actionnement différents
- Forme compacte
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
- Câblage en série
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitAZ300-I2-ST-1P2P
Référence d’article (n° de commande)103001466
EAN (European Article Number)4030661435831
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Homologations - Règlementations
CertificatscULusICTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Information généraleCodage individuel pour apprentissage multiple
Codage selon EN ISO 14119haut
Mode d’actionRFID
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Temps de réaction, max.100ms
Durée du risque, max.200ms
Poids brut528g
Données générales - Caractéristiques
Surveillance de l’actionneurOui
MaintienOui
Détection des courts-circuitsOui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Connexion en sérieOui
Fonctions de sécurité Oui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH5,20 x 10⁻¹⁰/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)> 50 000 manœuvres pour les protecteurs ≤ 5 kgVitesse d'attaque ≤ 0,5 m/s
Latching force, adjustable, position 125N
Latching force, adjustable, position 250N
Données mécaniques - Distances de commutation
Switch distance, typical2mm
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao1mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar20mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Données mécaniques – technique de connexion
Remarque (longueur de la chaîne de capteurs)La longueur et la section des fils modifient la chute de tension en fonction du courant de sortie
Type de raccordementConnecteur M12, 8 pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur35mm
Largeur du capteur85mm
Hauteur du capteur100mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-10 ... +90 °C
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Consommation électrique à 24V5mA
Courant à vide I0, typiquement100mA
Courant permanent50mA
Courant assigné de court-circuit100A
Temporisation à la mise sous tension, maximum5.000ms
Fréquence de commutation, env.0,5Hz
Fusible recommandé, max.2A
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Seuils de commutation−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Consommation électrique à 24V5mA
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité)250mA
Chute de tension Ud, max.4V
Courant résiduel Ir, maximum0,5mA
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,25A
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Version des éléments de commutationprotégé contre les courts-circuits, commutation P
Chute de tension Ud, max.4V
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,05A
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)Erreur défaut fonctionnel: LED rougeEtat de fonctionnement: LED jauneTension d'alimentation UB: LED verte
Affectation des broches
Broche 1A1 Tension d'alimentation UB
Broche 2X1 Entrée de sécurité 1
Broche 3A2 GND
Broche 4Y1 Sortie de sécurité 1
Broche 5OUT Sortie diagnostic "OUT"
Broche 6X2 Entrée de sécurité 2
Broche 7Y2 Sortie de sécurité 2
Broche 8sans fonction
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Inclus dans la livraison du matériel de montage2 x M6
Accessoires
Recommandation (actionneur)AZ/AZM300-B1
Remarque
Remarque (en général)Pour les portes affleurant l’encadrement de la porte, la plaque de montage MP-AZ/AZM300+-1 (disponible en option) peut être utilisée.Pour les portes en verre et en Makrolon, le kit de montage MS-AZ/AZM300-B1-1 (disponible en option) peut être utilisé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/07/2026 20:07