AZ3350-B5
Numéro d'article:101214018

Description produit
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ3350-B5
Référence d’article (n° de commande)101214018
EAN (European Article Number)4030661446370
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Poids brut40g
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.400mm
Actionneurangulaire
Remarque
Remarque (en général)L'axe de rotation de la charnière doit être 22 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 700 mmRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 400 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/10/2026 12:55