AZ3350-B5R
Numéro d'article:101214020

Description produit
- Convient très bien pour protecteurs pivotants
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ3350-B5R
Référence d’article (n° de commande)101214020
EAN (European Article Number)4030661446394
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Poids brut47g
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.350mm
Actionneurmobile
Remarque
Remarque (en général)L'axe de rotation de la charnière doit être 22 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 350 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/10/2026 11:45