AZ/AZM 200-B30-LTAG1P31
Numéro d'article:101208906
Archives

Description produit
- pour des portes avec charnière à gauche
- avec poignée de porte et poignée de secours
Exemple de commande
Note (disponibilité)Produit en cours d’obsolescence
Désignation de type du produitAZ/AZM 200-B30-LTAG1P31
Référence d’article (n° de commande)101208906
EAN (European Article Number)4030661382913
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du actionneurzamac injecté
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium
Matériau du déverrouillage de secoursmétal
Poids brut510g
Données générales - Caractéristiques
Déverrouillage de secoursOui
Capteur de détection de porte intégréOui
Données mécaniques
BoutonPoignée
Charnière de porteGauche
Mécanisme montéÀ l'extérieur
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur94mm
Largeur de l'actionneur115mm
Hauteur de l'actionneur115mm
Longueur de la tringle de verrouillage83mm
Largeur de la tringle de verrouillage75mm
Hauteur de la tringle de verrouillage2.600mm
Remarque (Hauteur de la tringle de verrouillage)Possibilité pour le client de raccourcir les tringles de verrouillage
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison2 écrous hexagonaux M82 tringles de verrouilage, 1200 mm, galvanisées4 équerres en U4 vis à tête noyée M5x10Actionneur AZ/AZM201-B30 y compris tige carréeBoîtier de verrouillage des tringles avec plaque de guidagePlaque de retenue (pour P30) ou déverrouillage de secours complet (pour P31)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/07/2026 04:55