AZ/AZM 200-B30-LTAG2P20
Numéro d'article:101189020
Archives

Description produit
- Déverrouillage de secours actionné à une seule main, même hors tension
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Avec capteur de détection de porte intégré T
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
- Différentes poignées disponibles
- Grande stabilité mécanique
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitAZ/AZM 200-B30-LTAG2P20
Référence d’article (n° de commande)101189020
EAN (European Article Number)4030661419084
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Homologations - Règlementations
remarqueCertification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 200
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du actionneurzamac injecté
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium, revêtement plastique
Matériau du déverrouillage de secoursMétal, gaine plastique
Poids brut1.450g
Données générales - Caractéristiques
Déverrouillage de secoursOui
Capteur de détection de porte intégréOui
Données mécaniques
BoutonBouton rotatifPoignée
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Charnière de porteGauche
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141192.000N
Force de retenue Fmax, maximum2.600N
Mécanisme montéÀ l'extérieur
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur37mm
Largeur de l'actionneur115mm
Hauteur de l'actionneur115mm
Length of the emergency exit60mm
Largeur de déverrouillage de secours115mm
Hauteur de déverrouillage de secours115mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonL’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/07/2026 22:17