AZ/AZM201-B1-LTP0
Numéro d'article:103013496

Description produit
- pour des portes avec charnière à gauche
- avec Déverrouillage de secours
- Actionneur téléscopique avec guidage
- Actionneur pour protecteurs coulissants
- Course du ressort jusqu'à max. 5 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ/AZM201-B1-LTP0
Référence d’article (n° de commande)103013496
EAN (European Article Number)4030661493442
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Homologations - Règlementations
remarqueCertification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 201
Caractéristiques globales
direction d'approcheà gauche
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du actionneurzamac injecté
Poids brut285g
Données générales - Caractéristiques
Déverrouillage de secoursOui
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141192.000N
Force de retenue Fmax, maximum2.600N
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur50mm
Largeur de l'actionneur103mm
Hauteur de l'actionneur115mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonL’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/07/2026 17:30