AZM 161-STS30-02
Numéro d'article:101175178

Description produit
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
- Utilisable jusqu'à 110°C
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM 161-STS30-02
Référence d’article (n° de commande)101175178
EAN (European Article Number)4030661304496
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Poids brut1.785g
Données générales - Caractéristiques
poignée antipaniqueOui
Données mécaniques
Charnière de porteGauche
Force de cisaillement15.000N
Mécanisme montéÀ l'intérieur
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonpoignée antipaniqueThe door latch is not included in the scope of delivery
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Inclus dans la livraison du matériel de montagePlaque de montage pour l'interrupteur de sécurité
Remarque
Remarque (en général)Pour les actionneurs montés à l'intérieur, il faut utiliser la plaque de montage MP TG-01 pour fixer la poignée au profilé.When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 04/08/2026 09:55