AZM 161CC-24RK-024 M16
Numéro d'article:101143680
Archives

Description produit
- 6 Contacts
- déverrouillage manuel, latéral
- 3 entrées de câble M 16 x 1.5
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Durée de vie élevée
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitAZM 161CC-24RK-024 M16
Référence d’article (n° de commande)101143680
EAN (European Article Number)4030661129266
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut385g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
Force de maintien supérieureOui
déverrouillage manuelOui
Nombre de directions d'approche3
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
RemarqueDurée de vie électrique sur demande
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Remarquepour 10% de charge de contact ohmique
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Principe de verrouillageOuverture sous tension
RéarmementDéverrouillage de rotation
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Jeu de l'actionneur dans la direction d'actionnement5,5mm
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141192.000N
Force de retenue Fmax, maximum2.600N
force de maintien30N
course d'ouverture forcée8,8mm
Force d'ouverture par contact NF, minimum10N
Vitesse d'attaque, max.2m/s
FixationVis
Exécution des vis de fixation3x M5
Type de tête de visVis à tête plate
Couple de serrage pour les vis de fixation du couvercle0,6Nm
RemarqueIl convient de respecter l'ordre de serrage des vis du couvercle. Vous trouverez ces informations dans le dessin ci-joint, dans l'onglet « Illustrations ».
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble3 x M16 x 1,5
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à plusieurs filsRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)cage terminals
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur130mm
Hauteur du capteur90mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-30 ... +85 °C
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Degré de protectionII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Tension assignée d'alimentation24VAC/DC
Courant assigné de court-circuit1.000A
Consommation électrique, max.10W
Elément de commutationBobine: 1 contact NO, 1 contact NF / interrupteur: 1 contact NO, 3 contacts NF
Principe de commutationAction dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Durée de l'impulsion de test, max.5ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.50ms
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132,5A
Données diverses
Remarque (applications)protecteur amovibleprotecteur coulissantprotecteur pivotant
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Remarque
Remarque (déverrouillage manuel)Déverrouillage manuel latéralPour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/08/2026 23:50