AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R
Numéro d'article:103037224

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Raccord fileté
- déverrouillage manuel, côté couvercle
- Déverrouillage de secours, arrière
- ouverture à droite
- Forme compacte
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- Double isolation
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- Durée de vie élevée
- 130 mm x 90 mm x 30 mm