AZM 161ST-11/12RI-024G-B1
Numéro d'article:101216187

Description produit
- Raccord fileté
- Déverrouillage manuel latéral
- Forme compacte
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- Double isolation
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- Durée de vie élevée
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes