AZM 161ST-12/11I-024-B6R
Numéro d'article:103031986

Description produit
- Grande chambre de raccordement
- déverrouillage manuel
- 2 Connecteur M12, 4- et 8-pôles
- ouverture à droite
- Forme compacte
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- Double isolation
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- Durée de vie élevée
- 130 mm x 90 mm x 30 mm