AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC
Numéro d'article:101144339

Description produit
- Connecteur M12, 4 pôles
- Codage A et B du connecteur
- Déverrouillage manuel latéral
- Double isolation
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Forme compacte
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Durée de vie élevée
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- Convient particulièrement bien pour le montage frontal
Veuillez vous connecter pour voir les prix