AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC
Numéro d'article:101136368

Description produit
- Double isolation
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Forme compacte
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Durée de vie élevée
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- ouverture à droite
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur