AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC
Numéro d'article:101140807

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Raccordement CAD
- déverrouillage manuel
- Double isolation
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Forme compacte
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Durée de vie élevée
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- ouverture à droite
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur