AZM 170 B ST-AS RAP
Numéro d'article:101210414

Description produit
- Surveillance de l’actionneur
- Ouverture hors tension
- Dispositif d'interverrouillage
- Interface AS-Interface intégrée
- Boîtier plastique
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Double isolation
- Tenue à l'arrachement élevée max.
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM 170 B ST-AS RAP
Référence d’article (n° de commande)101210414
EAN (European Article Number)4030661390406
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsASi-SaWcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Temps de réaction, max.100ms
Poids brut310g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture hors tensionOui
Surveillance de l’actionneurOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de directions d'approche2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
Valeur PFH1,16 x 10⁻⁶/h
Remarque (PFH valeur)jusqu'à max. 100 000 manoeuvres/an
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Valeur PFH1,01 x 10⁻⁷/h
Remarque (PFH valeur)jusqu'à max. 100 000 manoeuvres/an
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force de retenue1.000N
force de maintien30N
Vitesse d'attaque, max.2m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 4 pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Largeur du capteur90mm
Hauteur du capteur75,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +85 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Consommation électrique, max.100mA
Données électriques - spécification AS-interface
Profil AS-iSafety-esclave
Version AS-i V 2.1
Profile AS-i S-7.B.F.E
AS-i, code ES0x7
AS-i, code ID0xB
AS-i, code ID 10xF
AS-i, code ID 20xE
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0Commande de la bobine
Sorties AS-i, DO 1Sans fonction
Sorties AS-i, DO 2Sans fonction
Sorties AS-i, DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0Protecteur et actionneur détectés
Bits de paramétres AS-i, P1Interverrouillage verrouillé
Bits de paramétres AS-i, P2Sans fonction
Bits de paramètres AS-i, P3Sans fonction
Remarque (Bits de paramétres AS-i)FID: défaut périphérieRégler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Données électriques - Tension auxiliaire (Aux):
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Consommation500mA
Rated operating voltage24VDC
Fusible recommandé4A
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)(1) LED verte: tension d'alimentation(2) LED rouge: erreur de communication / adresse esclave = 0(3) LED jaune: état d'autorisation
Affectation des broches
Broche 1AS-i +
Broche 2Aux - (P)
Broche 3AS-Interface -
Broche 4Aux + (P)
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Remarque
Remarque (en général)Les dispositifs d'interverrouillage à ouverture hors tension ne doivent être utilisés que dans des cas particuliers, après une minutieuse évaluation du risque: en cas de la perte de l'alimentation électrique ou une coupure par le sectionneur principal, le
Note voltage AUX DCstabilised PELV power supply
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/07/2026 04:01