AZM 200 B CC-T-1P2PW
Archives
Numéro d'article:101208909

Description produit
- Surveillance de l’actionneur
- Boîtier plastique
- Système électronique codé sans contact
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- Câblage en série autosurveillé
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Diagnostic intelligent
- déverrouillage manuel