Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Dispositif d'interverrouillage
  2. AZM 200 D
Archives
AZM 200 D

AZM 200 D

  • Boîtier plastique
  • Système électronique codé sans contact
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Diagnostic intelligent
  • déverrouillage manuel
3 Produits
Archives
AZM 200 D ST2-T-1P2P2P

AZM 200 D ST2-T-1P2P2P

No. article: 101217604

Dispositif d'interverrouillage

Archives
MS-AZM 200 D ST3-T-1P2P2P-2568

MS-AZM 200 D ST3-T-1P2P2P-2568

No. article: 103006851

Dispositif d'interverrouillage

Archives
AZM 200SK-T-SD2PA

AZM 200SK-T-SD2PA

No. article: 101193284

Dispositif d'interverrouillage

3 résultats trouvés

Composants du système