Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Dispositif d'interverrouillage
  2. AZM 201 D
Archives
AZM 201 D

AZM 201 D

  • 2 sorties de sécurité OSSD pour la surveillance des portes de protection
  • 2 sorties de sécurité OSSD pour la surveillance de l'interverrouillage
  • conception symétrique, montage sur profilés de 40 mm
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Boîtier plastique
  • Diagnostic intelligent
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Les déverrouillages d'urgence / déverrouillages de secours peuvent être montés ultérieurement
  • Codage selon la norme ISO 14119 par la technologie RFID
5 Produits
Archives
AZM201D-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

No. article: 103026879

Dispositif d'interverrouillage

Archives
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

No. article: 103026877

Dispositif d'interverrouillage

Archives
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

No. article: 103042149

Dispositif d'interverrouillage

Archives
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

No. article: 103042147

Dispositif d'interverrouillage

Archives
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

No. article: 103046770

Dispositif d'interverrouillage

5 résultats trouvés