AZM 415-STS30-05
Numéro d'article:101176766

Description produit
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
- convient en combinaison avec EX-AZM 415
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM 415-STS30-05
Référence d’article (n° de commande)101176766
EAN (European Article Number)4030661307275
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Poids brut1.945g
Données générales - Caractéristiques
poignée antipaniqueOui
Données mécaniques
Charnière de porteDroite
Force de cisaillement30.000N
Mécanisme montéÀ l'extérieur
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonL’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément.
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)(parts marked grey in the dimensional drawing)Actionneur y compris la plaque de montagePoignée antipanique y compris plaque de montage
Inclus dans la livraison du matériel de montagePlaque de montage pour l'interrupteur de sécurité
Remarque
Remarque (en général)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Remarque - Plan d'encombrement
remarqueLes dessins cotés sont toujours représentés, vue vers l'interrupteur
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/08/2026 07:35