AZM190-11/01RK-G-24VDC
Numéro d'article:133006235

Description produit
- déverrouillage manuel
- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90º
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Chambre de raccordement
- Forme étoite, convient particulièrement bien pour l'installation sur des portes pivotantes, sur des profils en aluminium et sur des grilles de protection
- Clapet d'occultation anti-encrassement
- Raccordement par bornes à vis
Veuillez vous connecter pour voir les prix