schmersal_s_icon.png

AZM190-11/01RK-24VDC

Numéro d'article: 137000410

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NF
02/02Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 2 contacts NF
02/10Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NO
02/11Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO
11/01Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NF
11/02Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 2 contacts NF
11/10Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NO
11/11Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO

(2)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(3)
SansAvec déverrouillage manuel côté couvercle
E0Sans déverrouillage manuel
E1Avec déverrouillage manuel latéral (à droite)
NDéverrouillage d'urgence
TDéverrouillage de secours

(4)
SansSans indication d'état par LED
GAvec indication par LED (seulement pour 24 VAC/DC; non combinable en liaison avec -E1 et -T)

(5)
24VACUs: 24 VAC
24VDCUs: 24 VDC
48VACUs: 48 VAC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier plastique
  • Durée de vie élevée
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Tête d'actionnement orientable 4 x 90º
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Chambre de raccordement
  • Forme étoite, convient particulièrement bien pour l'installation sur des portes pivotantes, sur des profils en aluminium et sur des grilles de protection
  • Clapet d'occultation anti-encrassement
  • Raccordement par bornes à vis

Exemple de commande

Désignation de type du produit

AZM190-11/01RK-24VDC

Référence d’article (n° de commande)

137000410

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Codage selon EN ISO 14119

faible

Mode d’action

électromécanique

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Poids brut

480 g

Données générales - Caractéristiques

Ouverture sous tension

Oui

déverrouillage manuel

Oui

Nombre de directions d'approche

4

Nombre de contacts auxiliaires

1

Nombre de contacts de sécurité

2

Nombre de passages de câble

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Performance Level, jusqu'à

c

Catégorie selon EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2 000 000 manœuvres

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1 000 000 manœuvres

Note

at 10% Ie and ohmic load

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Exclusion de défauts

Attention:

Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.

Performance Level, jusqu'à

d

Catégorie selon EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Fonction de verrouillage

Performance Level, jusqu'à

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1 000 000 manœuvres

Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119

1 950 N

Force de retenue, max.

2 550 N

force de maintien

20 N

Force d'ouverture forcée, min.

20 N

Vitesse d'attaque, max.

0,3 m/s

Fixation

Vis

Exécution des vis de fixation

2x M5

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble

2 x M20 x 1,5

Connecteur de raccordement

Bornes à vis

Section du câble, min.

0,5 mm²

Section du câble, max.

1,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

41 mm

Largeur du capteur

52 mm

Hauteur du capteur

178 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Remarque (humidité relative)

sans condensation

non givrant

Degré de protection

II

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

4 A

Tension assignée d'alimentation

24 VDC

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1 000 A

Consommation électrique, max.

8,5 W

Elément de commutation

Contact NO, contact NF

Principe de commutation

slow action, positive break NC contact

Fréquence de manœuvres

1 200 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Données électriques - Commande de l'électroaimant IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Données électriques - Contacts de sécurité

Tension, catégorie d'utilisation AC-15

230 VAC

Courant, catégorie d'utilisation AC-15

4 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Données électriques - Contacts auxiliaires

Tension, catégorie d'utilisation AC-15

230 VAC

Courant, catégorie d'utilisation AC-15

4 A

Tension, catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Courant, catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Données diverses

Remarque (applications)

protecteur coulissant

protecteur amovible

protecteur pivotant

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Remarque

Remarque (déverrouillage manuel)

avant

Pour entretien, ajustage etc.

Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire

Filtre de langue

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, November 14, 2022
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
  GRA_SIG_ksig-y36

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 29/01/2025 23:54