schmersal_s_icon.png

AZM190-11/01RK-24VDC

Artikelnummer: 137000410

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01Magnet: 2 brydekontakter (NC); Aktuator: 1 brydekontakt (NC)
02/02Magnet: 2 brydekontakter (NC); Aktuator: 2 brydekontakt (NC)
02/10Magnet: 2 brydekontakter (NC); Aktuator: 1 sluttekontakt (NO)
02/11Magnet: 2 brydekontakter (NC); Aktuator: 1 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO)
11/01Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO); Aktuator: 1 brydekontakt (NC)
11/02Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO); Aktuator: 2 brydekontakt (NC)
11/10Magnet: 1 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO); Aktuator: 1 sluttekontakt (NO)
11/11Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO); Aktuator: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)

(2)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(3)
udenmed hjælpefrakobling på dækslets side
E0uden hjælpefrakobling
E1med hjælpefrakobling i siden (højre)
NNødstop tilbagestilling
TNødudgang

(4)
udenuden LED-tilstandsvisning
GMed LED-tilstandsvisningen (kun til 24 VAC/DC; kan ikke kombineres med -E1 og -T)

(5)
24VACUs: 24 VAC
24VDCUs: 24 VDC
48VACUs: 48 VAC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Kunstof hus
  • Langt lig
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Aktuatorhoved kan omplaceres med 4 x 90°
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Tilslutnings rum
  • Slankt design, især passende til montering på hængslede døre, aluminiumsprofiler og indhegninger
  • Forseglingsmekanisme for at forhindre at snavs får adgang
  • Tilslutning med skrueterminaler

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AZM190-11/01RK-24VDC

Artikenummer (Bestillingsnummer)

137000410

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Bruttovægt

480 g

Generelle data - egenskaber

Hvilestrømsprincip

Ja

Manuel reset

Ja

Antal aktiverende retninger

4

Antal hjælpekontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

2

Antal kabelgennemføringer

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, til

c

Kategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 koblinger

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 koblinger

Note

at 10% Ie and ohmic load

Brugstid

20 År

Klassifikation - fejludlukkelse

OBS:

Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Brugstid

20 År

Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion

Performance Level, til

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Låsestyrke til EN ISO 14119

1.950 N

Låsestyrke, maksimum

2.550 N

Holdekraft

20 N

Tvangsåbnings kraft, minimum

20 N

Aktiveringshastighed, maksimum

0,3 m/s

Fastgørelse

Skruer

Version af monteringsskruer

2x M5

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

2 x M20 x 1,5

Tilslutning, Stik

Skrue terminaler

Tilslutningskvadrat, minimum

0,5 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

1,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

41 mm

Bredde på føler

52 mm

Højde på føler

178 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Beskyttelsestal

II

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

4 A

Forsyningsspænding

24 VDC

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Elektrisk effektforbrug, maksimum

8,5 W

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

slow action, positive break NC contact

Koblingsfrekvens

1.200 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - Solenoidkontrol IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektrisk data - sikkerhedskontakter

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

4 A

Elektrisk data - hjælpekontakterne

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

4 A

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

flytbar sikkerhedsanordning

aftagelige afskærmninger

hængslet sikkerhedskontakt

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Bemærk

Bemærk (hjælpefrakobling)

forside

Til vedligeholdelse, installation etc.

Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:AZM190
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Låsning med elektromagnetisk tilholder til sikkerhedsfunktionen (sikkerhedsafbryder med lås)
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Pune, 14. November 2022
 Forpligtende underskrift
Sagar Jeevan Bhosale
Direktør
  GRA_SIG_ksig-y36

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 09.11.2024 16.04